Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-KG-3/KG-3-O-EASY - Linearkugellagereinheit KG-3 / KG-3-O ISO Reihe 3, Easy-Line, mit geschlossenem oder offenem Linearkugellager
Stückliste
64675002
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Aluminium
MAT
Material
Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl
AUSF
Ausführung
FW
Fw
mm
A
mm
DA
D
mm
H
H ±0.02
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H5
mm
H6
mm
J
mm
J1
mm
L
mm
N
mm
NI
Nl* - Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden
mm
N2
mm
E
mm
TZD
Tragzahlen dyn. C
N
TZS
Tragzahlen stat. C0
N
GEW
Gewicht
g
EE
E
mm
F1
Fasenlänge
mm
WINKELA
α
Grad
WINKELAA
α
Grad
H4
mm
SB
8 mm
SBP
1 mm
CTN
Zolltarifnummer
84832000
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D