Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-ZK-BW-NAT-PA6.6 - Nabenteil, Zahnkupplungen BW, Material Polyamid 6.6
Stückliste
60721600
ARTNR
Artikel-Nr. Nabenteil
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Kunststoff weiß
MAT
Material
Polyamid 6.6, Gewindestift aus Edelstahl V4A
HW
Hinweis
* B ist das Mindestmaß, um welches z. B. eine Arbeits- oder Antriebsmaschine verschoben werden muss, um eines der gekuppelten Aggregate senkrecht ausbauen zu können.
AUSF
Ausführung
Nabenteil, Zahnkupplung BW und BOZ
BG
Baugröße
D1
d1
mm
DD1
D1
mm
DMN
Drehmoment normal
Nm
DMS
Drehmoment Spitze
Nm
DZ
max. Drehzahl
6000 1/min
AV
Größte Axialverschiebung
max. ±1mm
WV
Größte Winkelverlagerung
max. ±1º
RV
radiale Verlagerung
keine
DH
mm
B
B*
mm
L1
I1
mm
E
2 mm
L
mm
LH
mm
M
mm
F
mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84839089
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D