Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-ZK-BOS2-GR14/24-NAT - Nabenteil, Zahnkupplung BOS2, Größe 14 bis 24, Material Sintermetall
Stückliste
60761915
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Sintermetall brüniert
MAT
Material
Sintermetall brüniert
HW1
Hinweis 1
HW2
Hinweis 2
** B ist das Mindestmaß, um welches ein Aggregat verschoben werden muss, um senkrecht ausgebaut werden zu können.
AUSF
Ausführung
Nabenteil BOS II
BG
Baugröße
D1D2
d1 / d2 - Nabenbohrung
mm
DMN
Drehmoment normal
Nm
DMS
Drehmoment Spitze
Nm
DZ
max. Drehzahl
1/min.
AV
Größte Axialverschiebung
max. ± 2mm
WV
Größte Winkelverlagerung
max. ± 1º
RV
Größte Radialverlagerung bei 1500 1/min.
0,4mm
D
mm
DH
mm
B
B**
mm
L1
l1
mm
E
mm
L
mm
LH
mm
M
mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84836080
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D