Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-NABEN-EL-KPL-RNKC-KOMPAKT - Nabenteile für Elastische Kupplungen RNKC, spielfrei, mit Klemmnabe, Kompaktausführung
Stückliste
60561412
ARTNR
Artikel-Nr. Nabe einzeln
ARTNR1
Artikel-Nr. Zahnkranz 92° Shore A
ARTNR2
Artikel-Nr. Zahnkranz 98° Shore A
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Aluminium
MAT
Material
BH
Bestellhinweis
Für eine komplette Kupplung müssen alle drei Einzelteile mit gleicher Baugröße einzeln bestellt werden. 2 x Kupplungsnaben und 1 x Zahnkranz.
HW
Hinweis
Andere Bohrungsgrößen bis zur max. Bohrung kurzfristig lieferbar. Passfedernuten gegen Mehrpreis. Das zul. Reibschlußmoment für die jeweilige Bohrungsgröße darf nicht überschritten werden.
BG
Baugröße
BH7
Bohrung d - H7 1) - Standardbohrung
mm
TKMAX
Tk max. Nabe 2) - Reibschlussmoment der Klemmnabe
Nm
TKN92
T kN 92 Shore A 3) - Nenndrehmoment des Zahnkranzes
Nm
TKMAX92
Tk max. 92 Shore A 4) - Maximaldrehmoment des Zahnkranzes
Nm
TKN98
T kN 98 Shore A 3) - Nenndrehmoment des Zahnkranzes
Nm
TKMAX98
Tk max. 98 Shore A 4) - Maximaldrehmoment des Zahnkranzes
Nm
DH
mm
L
mm
LL
l
mm
E
mm
SKD
Störkreis-Ø - Schraubenkopf ragt über den Durchmesser DH hinaus
mm
GEW
Gewicht Nabe
g
BMIN
min. Bohrung
mm
BMAX
max. Bohrung
mm
C
mm
MVW
maximale Verlagerung - Winkel / Maximalwerte schließen sich gegenseitig aus
Grad
MVR
maximale Verlagerung - radial / Maximalwerte schließen sich gegenseitig aus
mm
MVA
maximale Verlagerung - axial / Maximalwerte schließen sich gegenseitig aus
mm
DZ
max. Drehzahl 5) - Über 30m/s ist dynamisches Auswuchten erforderlich
1/min
DFD
Drehfedersteife dynam. 5) - Mit dem härteren Zahnkranz und 0,5 x TkN
Nm/rad
DFST
Drehfedersteife statisch 5) - Mit dem härteren Zahnkranz und 0,5 x TkN
Nm/rad
TRHM
Trägheitsmoment 6) - Jeweils mit der max. Bohrung errechnet
10^-6kgm²
SCHR
Schraubengröße ISO 4762
mm
AM
Anzugsmoment
Nm
CTN
Zolltarifnummer
84836080
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D