Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-KURO-MINI-307 - Mini-Kugelrollen 307 mit Gleitlager, zum Einschrauben, Edelstahl rostfrei
Stückliste
65430721
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Edelstahl
MAT
Material
Gehäuse: Edelstahl 1.4305 (V2A), Kugelpfanne: Kunststoff, Kugel: Edelstahl, gehärtet
HW1
Schraube
Mit Gleitlager und zum Einschrauben.
HW2
Schraube
* Bis 20°C. Die Tragzahl nimmt bei höheren Temperaturen linear ab und beträgt bei 90°C noch 60%.
AUSF
Schraube
307
DW
dw - Größe
mm
T05
Tragzahl* - bei 0.5 m/s
N
T15
Tragzahl* - bei 1.5 m/s
N
D
mm
H
mm
S
s ≈
mm
SW
sw
mm
TA
Anzugsmoment
Nm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84313900
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D