Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-DKR-ZRE-12B-1-C45 - Doppel-Kettenräder ZRE für zwei Einfach-Rollenketten DIN ISO 606 (ex DIN 8187), 2 x ISO 12 B-1, Teilung 3/4 x 7/16“
Stückliste
12741700
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl
MAT
Material
Stahl C45, nicht gehärtet
DINISO
DIN ISO 606 - Bezeichnung
2 x ISO 12 B-1
AUSF
Ausführung
ZRE
Z
Zähnezahl
DA
da
mm
D
d
mm
B
mm
DG
dg
mm
L
44 mm
M
32.9 mm
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84839089
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D