Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
DIN 7753-SKR-SPZ(9.7) - Endlose Schmalkeilriemen DIN 7753, Profil SPZ
Stückliste
15084700
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Gummi schwarz
MAT
Material
Neopren mit Glasfaser-Zugstrang
PR
Profil
Profil SPZ (9.7)
LR
Richtlänge
mm
LA
Äußere Länge
mm
WINKEL
Keilwinkel ca. 38º ±2°
38 Grad
BO
Breite b
9.7 mm
BU
Breite u
4.2 mm
H
Höhe h
8 mm
KSD
Kleinster mittlerer Scheiben-Ø
63 mm
GEW
Gewicht ca.
g
CTN
Zolltarifnummer
40103200
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D