Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-KR-2.5:1-MS58 - Kegelräder aus Messing mit geraden Zähnen, Übersetzung 2,5:1
Stückliste
35027200
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Messing
MAT
Material
Messing MS58 (2.0401)
HW
Hinweis
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.
US
Übersetzung
M
Modul
0.5 mm
Z
Zähnezahl
DA
da
mm
D
d
mm
ND
mm
NL
mm
L1
7 mm
L
mm
S
mm
B
b
3 mm
BH7
B - H7
4 mm
E
mm
MD
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 274
Ncm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84839089
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D