Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-MGSD-MBM-VZ - Metall-Gummi-Schwingungsdämpfer MBM „Bubble Mount“
Stückliste
68550644
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Gummi schwarz
MAT
Material
Elastomer: Neopren (Chloropren-Kautschuk), Metallteile: Stahl verzinkt
B1
B1 - Bohrung
mm
B2
B2 - Bohrung
4 mm
MINB
Minimale Belastung 1) - Belastung min. / siehe Katalogseite
N
MINBEFG
Minimale Belastung 1) - Einfederung / siehe Katalogseite
1.35 mm
MINBEFZ
Minimale Belastung 1) - Eigenfrequenz / siehe Katalogseite
16 Hz
MAXB
Maximale Belastung 1) - Belastung max. / siehe Katalogseite
N
MAXBEFG
Maximale Belastung 1) - Einfederung / siehe Katalogseite
2.7 mm
MAXBEFZ
Maximale Belastung 1) - Eigenfrequenz / siehe Katalogseite
8 Hz
FM
Farbmarkierung 2) / siehe Katalogseite
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
39269097
DIST
2.057
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D