Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
DIN-ISO-12240.4-K-BR-IG - Hochleistungs-Gelenkköpfe BR mit Pendelkugellagerung DIN 12240-4 (DIN 648) Maßreihe K, Innengewinde
Stückliste
63243000
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl blau chromatiert
MAT
Material
Gelenkkopf: Legierter Einsatzstahl, vergütet, Lauffläche: gehärtet, geschliffen und geläppt, Oberfläche: verzinkt und chromatisiert, Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet, feinstgeschliffen, Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett NSF H1
AUSF
Ausführung
D
d - H7
mm
B
B -0.1
mm
C1
mm
D2
d2
mm
D3
d3
mm
D4
d4
mm
H1
h1
mm
L3
l3
mm
G
mm
AL
α
° Grad
TZ
Tragzahlen dyn. C
kN
TZ1
Tragzahlen Stat. C0
kN
Y
Berechnungsfaktor Y - Berechnung siehe Seite 645
YO
Berechnungsfaktor Y0 - Berechnung siehe Seite 645
DZ
Drehzahl n max.
1/min
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84832000
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D