Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
DIN808-PRWG-WDNR-DW - Doppel-Präzisions-Wellengelenke WDNR ähnlich DIN 808, Edelstahl rostfrei, mit Nadellagern, ohne und mit Paßfedernut
Stückliste
63199663
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Edelstahl
MAT
Material
Naben: Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810, V2A), Lagerstellen: Nadellager aus EN 10027-1 DC04 (1.0338) und 100Cr6
AUSF
Ausführung
D1
d1 - H7
mm
D2
d2
mm
L1
l1
mm
L3
l3
mm
L4
l4
mm
B
b - JS9
mm
T
t
mm
ZUL250
zulässige max. Drehmomente bei Drehzahl 250 1/min.
Nm
ZUL1000
zulässige max. Drehmomente bei Drehzahl 1000 1/min.
Nm
ZUL3600
zulässige max. Drehmomente bei Drehzahl 3600 1/min.
Nm
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84836020
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D