Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
DIN 705-A-STELLR-STVZ-SL - Stellringe DIN 705 A, Stahl verzinkt, Durchmesser 3mm bis 70mm, Gewindestift mit Schlitz
Stückliste
62388025
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl verzinkt
MAT
Material
Stahl verzinkt, Gewindestift aus Stahl verzinkt
AUSF
Ausführung
mit 1x Gewindestift mit Schlitz DIN EN 27434
D1
d1 - H8
mm
D2
d2
mm
B
b
mm
SCHR
Schraube
mm
GEW
Gewicht
kg/100 Stück
CTN
Zolltarifnummer
73182900
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D