Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-M237L-RF - Scharniere M237L, mit verlängerten Flügeln, rostfrei
Stückliste
67700362
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Edelstahl
MAT
Material
Edelstahl 1.4308 (V2A), matt gestrahlt, Stift aus Edelstahl 1.4571 (V4A)
HW
Hinweis
Die max. Radial- und Axialkräfte sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung
AUSF
Ausführung
L1
l1
mm
L2
l2
mm
D2
d2
mm
D3
d3
mm
H1
h1
mm
H2
h2
mm
H3
h3
mm
H4
h4 +0.5
mm
L3
l3
mm
L4
l4
mm
M1
m1
mm
M2
m2
mm
M3
m3
mm
M4
m4
mm
FA
FA 1) - max. Axialkraft
N
FR
FR 2) - max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°
2000 N
GEW
Gewicht
g
DD1
d1
0 mm
LS1
Länge Scharnier einzeln - links
mm
LS2
Länge Scharnier einzeln - rechts
mm
BK
Breite Kopf am Drehpunkt
mm
FK1
Ausschnitt für Kopf linker Flügel
mm
FK2
Ausschnitt für Kopf rechter Flügel
mm
R
Radius Kopf Drehpunkt
mm
DS
Durchmesser Senkung
mm
BHS
Bohrungshöhe bis Senkung
mm
TDS
Tiefe Senkung ØDS
0.5
H5
Höhe Absatz Auflagefläche
mm
H6
Abstand Fase Scharnier
mm
H7
Abstand Fase Kopf
mm
TYP
1 = 1A & 2A / 2 = 1C & 2C
1
TYP1
Flügeltyp links - 1 = schmal / 2 = Breit
TYP2
Ausführung Flügel rechts
3
TN
Teilenummer
CTN
Zolltarifnummer
83021000
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D