Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-M151-A-B-C - Scharniere M151 aus Kunststoff
Stückliste
67700246
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Kunststoff schwarz
MAT
Material
AUSF
Ausführung
L1
l1
mm
L2
l2
mm
D1
d1
mm
MA1
MA 1) - Anzugsdrehmoment für Gewinde d1
Nm
D2
d2
mm
MA2
MA 2) - Anzugsdrehmoment für passende Schraube in d2
Nm
D3
d3
mm
H1
h1
mm
H2
h2
mm
L3
l3
0 mm
L4
l4
mm
H3
h3
mm
M1
m1 ±0,25
mm
M2
m2 ±0,25
mm
T1
t1
mm
T2
t2
mm
FA
FA 3) - max. Axialkraft
N
FR
FR 4) - max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°
N
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
39263000
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D