Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-KTB-SS-ST - Kugeltragbolzen selbstsichernd
Stückliste
66691215
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl phosphatiert
MAT
Material
Stahl manganphosphatiert, Druckknopf aus Aluminium
D1
Ø-d1
mm
L1
l1 +1
mm
D2
Ø-d2
mm
D3
Ø-d3
mm
D4
Ø-d4 min.
mm
L2
l2
mm
L3
l3
mm
L4
l4
mm
L5
l5
27 mm
L6
l6
30 mm
L7
l7
49 mm
L8
l8
mm
XMIN
x min.
1.5 mm
XMAX
x max.
mm
AB
Ø-Aufnahmebohrung - H11
mm
F1
F1* - bei 5-facher Sicherheit
kN
F2
F2* - bei 5-facher Sicherheit
kN
F3
F3* - bei 5-facher Sicherheit
kN
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84669360
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D