Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-527.1-UFN - Handräder 527.1 mit Umfangsnuten
Stückliste
67506201
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Kunststoff schwarz
MAT
Material
Radkörper: Kunststoff Thermoplast (PA) glasfaserverstärkt, schwarz glänzend, Nabe: Stahl brüniert
D1
d1
mm
D2
d2 - H7
mm
D3
d3
mm
D6
d6
mm
D7
d7
mm
B1
b1
mm
L1
l1
mm
L2
l2 -0.5
mm
L3
l3
mm
T
t
mm
TB
Temperaturbeständig
bis +120°C °C
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84879090
DD6
d6
mm
TT
t
1.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D