Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-565.1-AL-SW - Bügelgriffe 565.1, Material Aluminium
Stückliste
66666200
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Aluminium schwarz
MAT
Material
gezogenem Aluminiumprofil, kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9011 strukturmatt
AUSF
Ausführung
Montage von der Bedienungsseite
L1
l 1
mm
A
a
17 mm
B
b
26 mm
D
d
6.4 mm
H1
h1
mm
H2
h2
17 mm
L2
l2
mm
R
r
17 mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
83024900
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D