Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-STZR-M3.18-B25-RF - Koła zębate czołowe ze stali nierdzewnej o podziałce metrycznej, skok 10mm (moduł 3.18)
Lista materiałowa
21099025
ARTNR
Nr art.
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Stal nierdzewna
MAT
Materiał
Stal nierdzewna 1.4305 (AISI 303)
TM
Skok / moduł
Skok 10 mm (moduł 3.18)
Z
Liczba zębów
B
b
25 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
15 mm
ND
mm
BH7
B - H7
mm
MD
perm. MD* - podstawa kalkulacji patrz str. 197
Nm
GEW
Waga
kg
CTN
Numer taryfy celnej
84839089
R2
Promień okręgu podstawowego Ø
0.6 mm
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D