Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-STZR-M2.5-MN-B25-RF - 不锈钢制成的正齿轮,一侧有轮毂,模数2.5,齿宽25毫米
明细表
23299225
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4305 (AISI 303)
M
模块
2.5
Z
齿数
B
b
25 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
20 mm
ND
mm
BH7
B - H7
mm
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
Nm
GEW
重量
kg
CTN
海关税则号
84839089
R2
脚圆半径 Ø
0.5 mm
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D