Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-PU-ZWF-ROLL-R - PU-Kettenschmierritzel für Zweifach-Rollenketten, Schmieranschluss radial
Stückliste
68057612R
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Körper: offenzelliger PU-Schaum; Achse: Edelstahl; Kettenritzel: PA
DINISO
DIN ISO 606 - Bezeichnung
Z
Zähnezahl
DA
da
mm
D
d
mm
D1
d1
mm
B
b
mm
B1
b1
mm
PT
Pt
mm
L1
l1
30 mm
L2
l2
22 mm
B3
b3
mm
F
f
mm
G1
g1
M10x1 mm
G2
g2
M8 mm
SW
sw
24 mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84799070
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D