Nederlands
polski
中文
English
68055007
MÄDLER
Drive Element
Bearings, Freewheels and Roller Bearings
Rolling bearing
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/waelzlager/montagepaste_lgaf_3e.prj},{NB=68055007},{ARTNR=68055007},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{BZ=SKF® Montagepaste LGAF 3E},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=35},{GBA=Tube},{SK=Hochleistungspaste auf Mineral- und Syntheseölbasis mit speziellen Zusätzen, Ausgezeichnetes Haftvermögen, Hoher Schutz gegen Passungsrost (Reibkorrosion)},{VKS=195 mm2/s bei 40°C},{FB=hellbeige},{TP=-25°C bis +250°C},{GEW=45},{CTN=27101999}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
SKF® LGAF 3E - Installation Paste Antifret LGAF 3E
Bill of material
68055007
ARTNR
Product No.
68055007
68055007
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
BZ
Designation
SKF ® Installation Paste Antifret LGAF 3E
HW
Note
Danger! Observe safety data sheet!
IH
Contents
35
35
g
GBA
Packaging Type
Tube
Tube
SK
Specifications
High-performance paste based on mineral and synthetic oil with special additives, Excellent adhesion, High protection against fretting corrosion (fretting corrosion)
VKS
Viscosity
195 mm2/s bei 40°C
FB
Colour
hellbeige
TP
Temperature range
-25°C to +250°C
°C
GEW
Weight
45
45
g
CTN
Customs tariff number
27101999
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기