lietuvių
Nederlands
polski
中文
English
65438825
MÄDLER
Drive Element
Bearings, Freewheels and Roller Bearings
Ball Transfer Units
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/kugelrollen/kugelrolle_388.prj},{NB=65438825},{ARTNR=65438825},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Gehäuse: Stahl mit KTL-Oxidationsschicht, Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet, Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet},{HW=-},{AUSF=388},{DW=25.4},{TZ=2250},{D=44.5},{D1=57.2},{E=44.5},{H=41.3},{H1=7.1},{H3=4.8},{S=6.1},{AZS=4},{GEW=0.44},{DD1=57.2},{ALB=3.0},{SD=12},{R1=5.0},{CTN=83024900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KURO-388 - Ball Transfer Units 388 Botton Flange mounted, Solid Steel Housing
Bill of material
65438825
ARTNR
Product No.
65438825
65438825
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Housing: Steel, with KTL “Anti-Oxide” electrophoretic coating, Ball cup: Steel, case hardened, Balls: Steel 100Cr6, hardened
HW
Screw
-
-
AUSF
Screw
388
DW
dw - Size
25.4
25.4
mm
TZ
Load Rating
2250
2250
N
D
44.5
44.5
mm
D1
D1 1)
57.2
57.2
mm
E
44.5
44.5
mm
H
41.3
41.3
mm
H1
h1
7.1
7.1
mm
H3
h3
4.8
4.8
mm
S
S 2)
6.1
6.1
mm
AZS
Quantity S
4
4
GEW
Weight
0.44
0.44
kg
CTN
Customs tariff number
83024900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D