Catalog navigation
所有产品目录
几何搜索
草图搜索
变量搜索
CAD模型选择
公司
MÄDLER
描述
DIN ISO 14-KW-RF - 花键轴 - 类似于DIN ISO 14,冷拉,材料为不锈钢1.4301(V2A)。
物料清单
64899453
ARTNR
产品编号
64899453
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4301(AISI 304),冷拔
PR
简介指定
KW 6x23x28
L
长度L
2000
mm
AN
楔子的数量
6
D
D -0.07 / -0.27
28
mm
D1
d -0.03 / -0.08
23
mm
B
b - 0 / -0.08
6.0
mm
GEW
重量
7.928
kg
CTN
海关税则号
84831095
下载CAD模型
预览