Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Выбор CAD модели
Firma
MÄDLER
Beschreibung
DIN ISO 14-KW-RF - Keilwellen - ähnlich DIN ISO 14, kaltgezogen, Material Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A)
Stückliste
64899453
ARTNR
Artikel-Nr.
64899453
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Edelstahl
MAT
Material
Edelstahl 1.4301 (V2A), kaltgezogen
PR
Profil-Bezeichnung
KW 6x23x28
L
Länge L
2000
mm
AN
Anzahl Keile
6
D
D -0.07 / -0.27
28
mm
D1
d -0.03 / -0.08
23
mm
B
b - 0 / -0.08
6.0
mm
GEW
Gewicht
7.928
kg
CTN
Zolltarifnummer
84831095
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры