lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
86170818
MÄDLER
气动系统
连接件和附件
快速接头
推入式气枪
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/verbindungen_u_zub/schnellsteckverb/pneufit_push-in/dreh_wi-einschraubv_90.prj},{NB=86170818},{ARTNR=86170818},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Grundkörper: Messing vernickelt, Löse- und Greifring: Messing vernickelt, O-Ringe: NBR, Scheiben: PA, Gewindebeschichtung: PTFE-frei},{A=8},{B=G1/8A},{C=22.5},{E=22.0},{G=6},{K=14.2},{K1=13.5},{T=17.5},{AF=12},{AF1=11},{GEW=22},{CTN=74122000},{BB=8.566},{ASW1=11.50},{ASW2=7.00},{V=6.50},{RV=2.00},{VS=1.000},{DG1=3.0},{DG1T=9.5},{DG2=2.5},{DS1=3.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DREH-WI-EINSCHR-VB-90° - 带圆柱形螺纹的旋转弯头适配器
明细表
86170818
ARTNR
产品编号
86170818
86170818
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
底部主体:黄铜镀镍,释放环和卡环:黄铜镀镍,O型圈。NBR,垫圈。PA,螺纹涂层:无PTFE
A
ØA
8
8
mm
B
B-螺纹
G1/8A
G1/8A
C
22.5
22.5
mm
E
22.0
22.0
mm
G
6
6
mm
K
ØK
14.2
14.2
mm
K1
ØK1
13.5
13.5
mm
T
17.5
17.5
mm
AF
12
12
mm
AF1
11
11
mm
GEW
重量
22
22
g
CTN
海关税号
74122000
VS
1.000
1.000
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D