Nederlands
polski
中文
中文
10576003LN
MÄDLER
驱动元件
滚子链
单滚子链
单股滚子链 Lambda-Neptune ™ DIN ISO 606(原 DIN 8187),自润滑,防腐蚀,优质
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/einfach-rollenketten/e-rk_lambda-neptune_diniso606/fvg_nr11-e_e-rk_lambda-neptune.prj},{NB=10576003LN},{DINISONR=08 B-1},{ARTNR=10576003LN},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Spezielle Ketten-Stähle, selbstschmierend, getränkt mit NSF-H1 Hochleistungsschmierstoff, mit Korrosionsschutzbeschichtung},{BZ=Steckglied mit Federverschluss Lambda-Neptune™, Nr. 11/E},{PB1=12,7 x 7,75},{ZOLL=1/2 x 5/16\"},{B2=10.95},{RD=8.51},{BD=4.45},{B4=16.8},{B7=3.9},{BK=19},{GEW=7},{P=12.700},{B1=7.75},{H3=11.80},{WF=0.80},{BDF=3.5},{LS1=1.60},{LS2=1.60},{TN=vg11_e-rk_lambda-neptune_12.7x7.75},{CTN=73151900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN ISO 606-FVG-E-RK-NR11E-LAMBDA/NEPTUNE - 用于单股滚子链 Lambda-Neptune ™ DIN ISO 606 的连接链节,自润滑,防腐蚀,优质,No. 11/E
明细表
10576003LN
DINISONR
DIN ISO编号
08 B-1
08 B-1
ARTNR
产品编号
10576003LN
10576003LN
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
特殊链条钢,自润滑,填充 NSF-H1 高性能润滑剂,带防腐蚀涂层
BZ
名称
带弹簧夹 lambda-neptune™ 的连接件,编号 11/E
PB1
p x b1min. - 节距x内宽
12,7 x 7,75
12,7 x 7,75
mm
ZOLL
p x b1min. - 节距x内宽
1/2 x 5/16"
1/2 x 5/16"
英寸
GEW
重量
7
7
g
CTN
海关税则号
73151900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D