lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
61210202
MÄDLER
驱动元件
离合器
滑动轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/rutschnaben/tf_rn_fa_fak_u_rnr.prj},{NB=61210202},{ARTNR=61210202},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Federstahl},{HW=Durch Montage einer zweiten Tellerfeder kann der Drehmomentbereich verdoppelt werden. Durch Montage einer dritten Tellerfeder (nur bei Größe 01 bis 5 möglich) kann der Drehmomentbereich verdreifacht werden.},{BG=2},{PZ=61210200},{PZ1=61211200},{PZ2=61220300},{D=79.5},{LUF=1},{GEW=40},{CTN=84836080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-TELLERFEDER-RN-FA-FAK-RNR - FA / FA-K / RNR 滑动毂, 碟形弹簧
明细表
61210202
ARTNR
产品编号
61210202
61210202
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢制
MAT
材料
特殊弹簧钢
HW
备注
在所有尺寸的FA和RNR中,通过增加一个(第二)碟形弹簧,规定的扭矩可以翻倍。
BG
尺寸
2
2
PZ
适用于滑移轮毂FA
61210200
61210200
PZ1
适用于滑移轮毂FAK
61211200
61211200
PZ2
适用于滑移轮毂RNR
61220300
61220300
D
外侧-Ø
79.5
79.5
mm
LUF
交付范围
1
1
mm
GEW
重量
40
40
g
CTN
海关税则号
84836080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求