您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
77761150SS
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
运输脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/transportrollen/transportr_ss_pu_bd.prj},{NB=77761150SS},{ARTNR=77761150SS},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gabel: Edelstahl. Lauffläche: Polyurethan 98 +/-4° Shore A, rot. Radkörper: Kunststoff, verschraubt. Radlagerung: Gleitlager},{AUSF=Edelstahl-Lenkrolle mit Lochplatte, Radkörper mit Guss-Polyurethan-Bandage, rot},{D=150},{B=35},{H=192},{A=52},{R=127.0},{DD=11},{P=129},{P1=106},{M=105},{M1=84},{N=95},{N1=55},{TK=200},{GEW=1.20},{CTN=83022000},{GBS1=3.0},{VERSION=1},{PPATH=transportr_ss_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-TR-SS-PL-PU - 不锈钢运输脚轮,带孔板旋转脚轮,PU 绷带
明细表
77761150SS
ARTNR
产品编号
77761150SS
77761150SS
WEBSHOP
链接网络商店
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材质
前叉:不锈钢。胎面:聚氨酯 98 +/-4° Shore A,红色。轮心:塑料,螺钉固定。车轮轴承:滑动轴承
AUSF
版本
不锈钢旋转脚轮,带穿孔板,带浇铸聚氨酯绷带的轮体,红色
D
150
150
mm
B
35
35
mm
H
192
192
mm
A
52
52
mm
R
127.0
127.0
mm
DD
d
11
11
mm
P
129
129
mm
P1
106
106
mm
M
105
105
mm
M1
84
84
mm
N
95
95
mm
N1
55
55
mm
TK
负载能力
200
200
kg
GEW
重量
1.20
1.20
kg
CTN
海关税则号
83022000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D