Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-927-IG-B - Exzenterspanner 927 mit Innengewinde, Form B
Stückliste
66578220
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Hebel: Zink-Druckguss, mit abriebfester Epoxydharz-Beschichtung, schwarz matt; Auflagescheibe: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, schwarz; Gewindebuchse: Stahl verzinkt, blau chromatiert
AUSF
Ausführung
Form B: Auflagescheibe nicht verstellbar
L1
l1
mm
D1
d1
mm
B
b
mm
D3
d3
mm
D4
d4
mm
D5
d5
mm
H
h
mm
L3MIN
l3 min.
mm
L3MAX
l3 max.
mm
L4
l4
mm
L5MIN
l5 min.
mm
T
t
mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84879090
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D