피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
65490810
MÄDLER
Drive Element
Pressure Screws
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/druckschrauben/kugeldrschr_form_a-n.prj},{NB=65490810},{ARTNR=65490810},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A), Kugel: Edelstahl gehärtet},{HW=Belastbarkeit max. kN, nur bei statischer Belastung und nur Form A und B.},{AUSF=Form A-N: mit voller Kugel},{D1=M8},{NL=10},{D3=5},{L1=11.2},{L2=10},{KD=5.5},{SW=4.0},{KN=15},{GEW=2.60},{DD1=8},{CTN=73181535}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KDS-RF-A-N - Ball-Endced Thrust Screws Form A-N, Stainless
Bill of material
65490810
ARTNR
Product No.
65490810
65490810
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Screw: Stainless steel 1.4305 (AISI 303), Ball: Stainless steel, hardened
HW
Note
Max. Load Capacity kN, only with static load, only type A and type B.
AUSF
Version
Type A-N: with full ball
D1
d1
M8
M8
mm
NL
Nominal length
10
10
mm
D3
d3
5
5
mm
L1
l1
11.2
11.2
mm
L2
l2
10
10
mm
KD
Ball-Ø
5.5
5.5
mm
SW
4.0
4.0
mm
KN
* Max. Load Capacity
15
15
kN
GEW
Weight
2.60
2.60
g
CTN
Customs tariff number
73181535
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D