您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
65266500
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
开槽螺母和轴螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/nutmuttern_wellenmuttern/nutmutter_din_1804.prj},{NB=65266500-M65 x 1,5},{ARTNR=65266500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl brüniert, ungehärtet und ungeschliffen},{HW=Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche Ø-d3 als Anlagefläche vorzusehen.},{AUSF=Nutmutter DIN 1804, Form w},{D1=M65 x 1,5},{D2=95},{D3=85},{H=14},{B=10},{T=4.0},{Z=0.5},{ADN=6},{GEW=394},{DD1=65},{P=1.5},{CTN=73181692}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN1804-NUTMU - 根据DIN1804标准,钢、硬化钢和不锈钢的锁紧螺母
明细表
65266500
ARTNR
产品编号
65266500
65266500
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色氧化钢
黑色氧化钢
MAT
材料
未经淬火和磨光的钢材
未经淬火和磨光的钢材
HW
备注
对于DIN 1804锁紧螺母,应提供偏移面Ø-d3作为接触面。
AUSF
版本
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
开槽螺母 DIN 1804,形式为w
D1
d1
M65 x 1,5
M65 x 1,5
mm
D2
d2
95
95
mm
D3
d3
85
85
mm
H
h - h14
14
14
mm
B
b
10
10
mm
T
t
4.0
4.0
mm
Z
z
0.5
0.5
mm
ADN
凹槽的数量
6
6
GEW
重量
394
394
g
DD1
d1
65
65
mm
P
P - 坡度
1.5
1.5
mm
CTN
海关税则号
73181692
73181692
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D