您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
64675005E
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列3
直线轴承单元ISO系列3
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/lkle_kg-3-ko_easy.prj},{NB=64675005E},{ARTNR=64675005E},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 3 in hoher Qualität, offen, mit Fluchtungsfehlerausgleich und mit schwimmenden Dichtungen},{FW=50},{A=72},{C=100},{DA=75},{H=50},{H1=93.0},{H2=12},{J=116},{L=135},{L1=96},{E=22.5},{N=10.5},{TZD=10800},{TZS=13500},{GEW=1700},{F=20.5},{WINKELAA=54},{GE=5},{L2=2},{C3=72.3},{D1=72},{LL2=2.6},{D2=72.0},{M=2.65},{D3=89.0},{D4=91.8},{D5=3.0},{S=2.50},{B=5.00},{R2=1.5},{L4=91.00},{L5=5.25},{CTN=84832000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KG-3-KO-EASY - ISO系列3直线轴承单元KG-3-KO,Easy-Line, 带开放式直线轴承,短版
明细表
64675005E
ARTNR
产品编号
64675005E
64675005E
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铝合金
MAT
材料
外壳:挤压铝,直线轴承:塑料,球和滚道段由硬化钢制成
AUSF
版本
ISO Serie 3来自高质量,开放式设计,自动对准并带有游泳密封件
FW
Fw
50
50
mm
A
72
72
mm
C
100
100
mm
DA
ダウンロード
75
75
mm
H
H ±0.015
50
50
mm
H1
93.0
93.0
mm
H2
12
12
mm
J
116
116
mm
L
135
135
mm
L1
96
96
mm
E
22.5
22.5
mm
N
10.5
10.5
mm
TZD
基本额定载荷 dyn. C
10800
10800
N
TZS
基本额定载荷统计。C0
13500
13500
N
GEW
重量
1700
1700
g
D2
D2--卡环
72.0
72.0
mm
M
m - 凹槽宽度 弹性轴
2.65
2.65
mm
D3
根据DIN 471标准,直径DA+2*b
89.0
89.0
mm
D4
根据DIN 471标准,直径DA+2*a
91.8
91.8
mm
D5
D5 - 内孔固定环
3.0
3.0
mm
S
s - 锁紧环
2.50
2.50
mm
B
宽度开口
5.00
5.00
mm
R2
半径挡圈
1.5
1.5
mm
L4
孔的位置 Y-轴 卡环
91.00
91.00
mm
L5
孔的位置 X-轴 卡圈
5.25
5.25
mm
CTN
海关税则号
84832000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D