Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-KG-3-K-EASY-LINE - Linearkugellagereinheiten KG-3-K ISO-Reihe 3, Easy-Line, kurze Ausführung, geschlossen
Stückliste
64674004E
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Aluminium
MAT
Material
Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl
AUSF
Ausführung
ISO-Reihe 3 in hoher Qualität, geschlossen, mit Fluchtungsfehlerausgleich und mit schwimmenden Dichtungen
FW
Fw
mm
A
mm
C
mm
DA
mm
H
H ±0.015
mm
H1
mm
H2
mm
J
mm
L
mm
L1
mm
N
mm
TZD
Tragzahlen dyn. C
N
TZS
Tragzahlen stat. C0
N
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84832000
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D