您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
64614040
MÄDLER
驱动元件
线性技术
ISO系列1
直线球轴承_iso_1
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/linearlager_iso_1/lkl_kb-1_dld.prj},{NB=64614040},{ARTNR=64614040},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnplatten aus gehärtetem Stahl},{HW=Das Lager ist einbaufertig gefettet.},{AUSF=Reihe 1 ISO Norm 10285 in Premium-Qualität, geschlossen, mit integrierten Doppellippendichtungen},{FW=40},{D=52},{C=60},{AK=8},{TZD=5500},{TZS=4500},{GEW=130.0},{CTN=84828000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-LKL-KB-1-DLD - 直线球轴承KB-1 ISO系列1,高级,带双唇密封
明细表
64614040
ARTNR
产品编号
64614040
64614040
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色塑料
MAT
材料
塑料,带球和硬化钢的滚道板
HW
备注
轴承已涂上油脂,准备安装。
轴承已涂上油脂,准备安装。
AUSF
版本
1系列ISO标准10285的优质产品,封闭式,带集成的双唇密封件
FW
F w
40
40
mm
D
52
52
mm
C
60
60
mm
AK
球的行数
8
8
mm
TZD
基本额定动载荷C - 在不锈钢轴上,基本额定动载荷必须减少18%。
5500
5500
N
TZS
基本额定载荷统计。C0 - 在不锈钢轴上,基本额定静载荷必须减少8%。
4500
4500
N
GEW
重量
130.0
130.0
g
CTN
海关税则号
84828000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D