Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
DIN71802-WG-C-CS-STVZ-DK - Winkelgelenke DIN 71802, Stahl verzinkt , mit montierter Dichtkappe, Form C und CS
Stückliste
63672600
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl verzinkt
MAT
Material
Stahl verzinkt, Kugelzapfen gehärtet, Dichtkappe Neopren schwarz
FORM
Form
AUSF
Ausführung
D1
d1 - H9/h9
mm
D2
d2
mm
SW
SW - h14
mm
A
a ±0.3
mm
E
e
mm
L2
l2 ±0.3
mm
L3
l3 ±0.3
mm
SWW
α* - Form CS / Schwenkwinkel durch Sicherungsbügel eingeschränkt
Grad
AF
Auszugskraft F
N
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84879059
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D