Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-AZB-PRWG-PWNR-EW - Ausziehbare Präzisions-Gelenkwellen mit Nadellagern PWNR, rostfrei, mit Nadellagern, ohne und mit Paßfedernut
Stückliste
63199963N
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Edelstahl
MAT
Material
Naben: Edelstahl 1.4301 (X5CRNI1810, V2A), Lagerstellen: Nadellager aus EN 10027-1 DC04 (1.0338) und 100Cr6
AUSF
Ausführung
D1
d1 - H7
mm
D2
d2
mm
D4
d4
mm
L1
l1
mm
L2
l2
mm
L3MIN
l3 min.
mm
L3MAX
l3 max.
mm
LE
Längenausgleich einstellbar
mm
Wert eingeben für LE
Längenausgleich einstellbar
mm
cm
inch
ft
C
c
mm
E
mm
F
mm
B
b - JS9
mm
T
t
mm
ZUL250
zulässige max. Drehmomente bei Drehzahl 250 1/min.
Nm
ZUL1000
zulässige max. Drehmomente bei Drehzahl 1000 1/min.
Nm
ZUL3600
zulässige max. Drehmomente bei Drehzahl 3600 1/min.
Nm
GEW
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84836020
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D