您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
43215010
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
斜齿轮减速电机
HR-1型斜齿轮减速电机
HR-1 40 50 60型斜齿轮减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/stirnradgetriebemotoren/strgm_typ_hr-1/strgm_hr-1_40_50_60/strgm_hr-1_40_50_60.prj},{NB=43215010},{ARTNR=43215010},{P=1.50},{N2=29.6},{MA=449},{FB=1.1},{UE=47.22},{FR=6500},{FA=1300},{GEW=29.70},{DK=35},{L=70},{TK=38.0},{U=10},{V=5},{W=60},{A=165},{A1=0},{B=135},{C=24},{FK=170},{G=30},{H=115},{H1=130.5},{H2=218.0},{MK=202},{PK=140},{Q1=255.0},{S=13.5},{D=24},{B1=8},{TK1=27.0},{E=50},{G1=148},{G2=28},{L6=280},{M=115},{N=95},{P1=140},{Q=3.0},{R=170},{GEW1=15.0},{X=60.000},{T=10.000},{FK1=8.000},{BF=234.500},{HF=172.500},{X1=15.500},{X2=12.000},{X3=51.000},{X4=119.000},{X6=67.000},{X7=106.000},{X8=10.000},{X9=18.000},{HF1=69.500},{LK=123.000},{XX=20.500},{F=5.000},{TKM=27.000},{CTN=85015220},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-GETR-MOTOR-HR/I-B3-40/50/60 - HR/I型斜齿轮减速电机,设计形式B3,齿轮单元尺寸为40/2,40/3,50/2,50/3和60/3
明细表
43215010
ARTNR
产品编号
43215010
43215010
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
AUSF
版本
B3 - Fußausführung / Normmotor mit Flansch B14
MATK
材料简述
Aluminium
MAT
材料
外壳:铝,耐腐蚀涂层,齿轮:硬化和研磨
P
1.50
1.50
KW
N2
n2
29.6
29.6
1/min.
MA
马云
449
449
Nm
FB
fB - 服务系数
1.1
1.1
UE
i是。- 翻译
47.22
47.22
FR
FR 1) - FA = 0时的最大径向力FR(在输出轴中心)。
6500
6500
N
FA
FA 2) - FR=0时的最大轴向力FA
1300
1300
N
GG
齿轮箱尺寸
60/3
60/3
MG
电机尺寸
90LA4
90LA4
GEW
重量
29.70
29.70
kg
CTN
海关关税号
85015220
85015220
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D