Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-GETR-ZM/I-A/5 - Reductor helicoidal tipo ZM/I, versión A, lado de salida 5
Lista de materiales
42100124
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Producto multimaterial
MAT
Material
Carcasa: fundición gris de alta calidad, eje helicoidal de acero templado y rectificado, rueda helicoidal de bronce centrifugado especial
HW
Sugerencia
Encontrará más datos de rendimiento para velocidades de accionamiento de 1000 rpm, 500 rpm y 10 rpm en la página de nuestro catálogo o en nuestra tienda web.
AUSF
Ejecución
Versión A, lado de salida 5
GR
Talla
UE
i - Traducción
N1
n1 - Velocidad de entrada
1/min
N2
n2 aprox. - Velocidad de salida
1/min
P1Z
P1 admisible - potencia de entrada admisible
kW
T2Z
T2 admisible - par de salida admisible (funcionamiento continuo)
Nm
T2M
T2 máx. - par de salida máx. (excepción)
Nm
ETA
η - Eficiencia operativa
ME
A
mm
B
mm
B1
mm
D4
D4 - H7
mm
D
D - k6
mm
L
mm
D1
D1 - k6
mm
L1
mm
E
mm
E1
mm
F1K
F1
mm
F2A
F2
mm
G
mm
G1
mm
H1G
H1
mm
H
mm
I
3 mm
O1
mm
S
S* - Orificios roscados en el lado 4 con recargo
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
84834025
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D