피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
41204301
MÄDLER
Gearboxes and Geared motors
Bevel Gearboxes
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kegelradgetriebe/krg_ku_i_ba-l_ausf-30.prj},{NB=41204301},{ARTNR=41204301},{GR=30},{MD50=750},{ABD1=33.0},{MD250=690},{ABD2=167.0},{MD500=615},{ABD3=333},{MD750=550},{ABD4=500.0},{MD1000=505},{ABD5=667},{MD1500=437},{ABD6=1000},{MD3000=330},{ABD7=2000},{P50=2.73},{P250=12.70},{P500=22.57},{P750=30.31},{P1000=37.13},{P1500=48.17},{P3000=72.75},{A=406},{B=200},{C=100.0},{D1=42},{D2=42},{E1=190},{F1=273},{G=3},{H=120},{K=37.0},{L1=120},{L2=120},{M=117},{N=203},{O=3},{P1=80},{P2=80},{Q=3},{R=160},{S=175},{T=20},{OELF=2.5},{GEW=48.0},{PFH=8},{PFTW=5.0},{PFBD1=12},{PFLD1=70},{PFH2=8},{PFTW2=5.0},{PFBD2=12},{PFLD2=70},{PFBD3=12},{PFLD3=70},{DA1=55},{DA2=55},{II=12},{IIT=24},{JJ=12},{YA=5},{YB=5},{D1H13=20},{D1T=7.6},{DK=18.0},{KK=7.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KRG-KU/I-L/30 - Bevel Gearboxes KU/I, Type L, Version 30, Ratio 1:1 to 6:1
Bill of material
41204301
ARTNR
Product No.
41204301
41204301
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalog page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Grey cast iron white
MAT
Material
Housing made of heavy-walled cast iron, spiral-toothed bevel gears, case-hardened, lapped in pairs
AUSF
Model / Version
Model L / Version 30
UE
i - Ratio
1,5 : 1
1,5 : 1
GR
Gearbox size
30
30
MD50
Permissible Output Torque T2 in Nm** at Output Speed n2 in 1/min.
750
750
Nm
ABD1
Output speed n2 at permissible output Torque T2 / MD50
33.0
33.0
1/min.
MD250
Permissible Output Torque T2 in Nm** at Output Speed n2 in 1/min.
690
690
Nm
ABD2
Output speed n2 at permissible output Torque T2 / MD250
167.0
167.0
1/min.
MD500
Permissible Output Torque T2 in Nm** at Output Speed n2 in 1/min.
615
615
Nm
ABD3
Output speed n2 at permissible output Torque T2 / MD500
333
333
1/min.
MD750
Permissible Output Torque T2 in Nm** at Output Speed n2 in 1/min.
550
550
Nm
ABD4
Output speed n2 at permissible output Torque T2 / MD750
500.0
500.0
1/min.
MD1000
Permissible Output Torque T2 in Nm** at Output Speed n2 in 1/min.
505
505
Nm
ABD5
Output speed n2 at permissible output Torque T2 / MD1000
667
667
1/min.
MD1500
Permissible Output Torque T2 in Nm** at Output Speed n2 in 1/min.
437
437
Nm
ABD6
Output speed n2 at permissible output Torque T2 / MD1500
1000
1000
1/min.
MD3000
Permissible Output Torque T2 in Nm** at Output Speed n2 in 1/min.
330
330
mm
ABD7
Output speed n2 at permissible output Torque T2 / MD3000
2000
2000
1/min.
P50
Max. Input Power P1 in kW** at Input Speed n1 = 50 1/min.
2.73
2.73
KW
P250
Max. Input Power P1 in kW** at Input Speed n1 = 250 1/min.
12.70
12.70
KW
P500
Max. Input Power P1 in kW** at Input Speed n1 = 500 1/min.
22.57
22.57
KW
P750
Max. Input Power P1 in kW** at Input Speed n1 = 750 1/min.
30.31
30.31
KW
P1000
Max. Input Power P1 in kW** at Input Speed n1 = 1000 1/min.
37.13
37.13
KW
P1500
Max. Input Power P1 in kW** at Input Speed n1 = 1500 1/min.
48.17
48.17
KW
P3000
Max. Input Power P1 in kW** at Input Speed n1 = 3000 1/min.
72.75
72.75
KW
A
a
406
406
mm
B
b
200
200
mm
C
c
100.0
100.0
mm
D1
d1 - j6
42
42
mm
D2
d2 - j6
42
42
mm
E1
e1
190
190
mm
F1
f1
273
273
mm
G
g
3
3
mm
H
h
120
120
mm
I
i
M12 x 24
M12 x 24
mm
J
j
M12 x 20
M12 x 20
mm
K
k
37.0
37.0
mm
L1
l1 - f7
120
120
mm
L2
l2 - f7
120
120
mm
M
m
117
117
mm
N
n
203
203
mm
O
o
3
3
mm
P1
p1
80
80
mm
P2
p2
80
80
mm
Q
q
3
3
mm
R
r
160
160
mm
S
s
175
175
mm
T
t
20
20
mm
D1PF
keyway size for Ød1 - j6
12 x 70
12 x 70
mm
D2PF
keyway size for Ød2 - j6
12 x 70
12 x 70
mm
OELF
Oil filling
2.5
2.5
dm^3
GEW
Weight
48.0
48.0
kg
CTN
Zolltarifnummer
84834023
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D