Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-STZR-M2-B20-PA12G-WS-ST-KERN - Stirnzahnräder aus Kunststoff weiss, mit Stahlkern, Modul 2, Zahnbreite 20mm
Stückliste
23155090
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Kunststoff weiß
MAT
Material
M
Modul
2
Z
Zähnezahl
B
b
20 mm
DA
da
mm
D
d
mm
NL
15 mm
ND
mm
SK
mm
BH7
B - H7
mm
MD
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 197
Nm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84839089
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D