Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-KR-KRF-16B-1-C45 - KRF链轮,齿形硬化,可随时安装,ISO 16 B-1,节距1" x 17.02mm
明细表
10882538
ARTNR
产品编号
Artikelnummer
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ISO 16 B-1
AUSF
版本
Z
齿数
B
孔径B - H7
mm
DA
da
mm
D
d
mm
ND
mm
L
mm
K
K - H9
mm
T2
mm
M
mm
GEW
重量
kg
CTN
海关税则号
84839089
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D