Nederlands
polski
中文
中文
80525200
MÄDLER
气动系统
气瓶和附件
气瓶
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zylinder/do_rzyl_iso6432.prj},{NB=0_80525200},{ARTNR=80525200},{ZD=25},{SH=200},{TK6S=294.0},{TK6Z=247.0},{AM=22},{B=22},{BA=22},{BF=22},{CD=8},{D=30.0},{EW=15.9},{G=15.0},{SW2=27},{SW3=17},{KW=8},{KW1=5},{L=12},{L12=4},{LB=7},{MM=10},{MR=9},{PL=8.0},{SW=9},{SW1=27},{WF=28},{VA=2.0},{VD=2.0},{XC=104},{GEW=0.424},{BBE=22},{PBE=1.50},{EEE=9.728},{PEE=0.907},{KKK=10},{PKK=1.25},{ADR=26.5},{CTN=84123100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Zylinderrohr: Edelstahl rostfrei, Enddeckel: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl rostfrei, Abstreifer und Endlagenpuffer: Polyurethan, Dichtung: Nitrilkautschuk},{HE=0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-DO-RZYL-ISO6432-MAGNETK - 双作用圆形气缸,符合ISO 6432标准,带磁性活塞(末端位置缓冲器),工作压力1至10巴。
明细表
80525200
ARTNR
产品编号
80525200
80525200
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Edelstahl
MAT
材料
缸筒:不锈钢,端盖:阳极氧化铝,活塞杆:不锈钢,刮水器和端部位置缓冲器:聚氨酯,密封:丁腈橡胶
AUSF
版本
双作用圆形气缸,符合ISO 6432标准,带磁性活塞(末端位置缓冲器)
ZD
气缸-Ø
25
25
mm
SH
标准冲程
200
200
mm
HE
油缸行程可调
mm
Enter value for HE
油缸行程可调
mm
cm
inch
ft
確定
AS
连接方式
G1/8
G1/8
mm/ Zoll
TK6S
6巴时的理论力(N) 剪切力
294.0
294.0
N
TK6Z
6巴时的理论力(N) 拉伸力
247.0
247.0
N
BD
工作压力
1至10巴
bar
GT
单位温度
最高+80°C
C°
AM
22
22
mm
B
ØB
22
22
mm
BA
ØBA -0.1
22
22
mm
BE
M22x1.5
M22x1.5
mm
BF
22
22
mm
CD
ØCD - H9
8
8
mm
D
ØD
30.0
30.0
mm
EE
G1/8
G1/8
mm
EW
EW - 0.1
15.9
15.9
mm
G
15.0
15.0
mm
KK
M10x1.25
M10x1.25
mm
SW2
27
27
mm
SW3
17
17
mm
KW
8
8
mm
KW1
5
5
mm
L
12
12
mm
L12
4
4
mm
LB
7
7
mm
MM
ØMM - H9
10
10
mm
MR
9
9
mm
PL
8.0
8.0
mm
SW
9
9
mm
SW1
27
27
mm
WF
28
28
mm
VA
2.0
2.0
mm
VD
2.0
2.0
mm
XC
104
104
mm
GEW
重量
0.424
0.424
kg
CTN
海关税号
84123100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D