Nederlands
polski
中文
中文
77762200SH
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
运输脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/transportrollen/transportr_pu_super_h_lr_fst.prj},{NB=77762200SH},{ARTNR=77762200SH},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gabel: Stahl, verzinkt. Radkörper: Gusseisen, verschraubt. Lauffläche: Guss-Polyurethan, orange. Radlagerung: Kugellager},{AUSF=Super-Schwerlast-Lenkrolle mit Feststeller und Lochplatte, Radkörper mit Guss-Polyurethan-Bandage, orange},{D=200},{B=50},{H=245},{A=60},{R=160.0},{DD=11},{P=138},{P1=110},{M=105},{M1=80},{N=0},{N1=0},{N2=75},{TK=1000},{GEW=7.3},{CTN=83022000},{VERSION=2},{PPATH=transportr_pu_super_h_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-TR-SH-FST-PL-K - 超重型运输脚轮,带制动器和穿孔板的旋转脚轮,PU绷带
明细表
77762200SH
ARTNR
产品编号
77762200SH
77762200SH
WEBSHOP
链接网络商店
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材质
货叉:钢,镀锌。轮心:铸铁,螺栓连接。胎面:铸件聚氨酯,橙色。车轮轴承:滚珠轴承
AUSF
版本
超重型旋转脚轮,带制动器和穿孔板,轮体带铸造聚氨酯轮胎,橙色
D
200
200
mm
B
50
mm
H
245
245
mm
A
60
60
mm
R
160.0
160.0
mm
DD
d
11
mm
P
138
mm
P1
110
mm
M
105
mm
M1
80
mm
N
0
mm
N1
0
mm
N2
75
mm
TK
负载能力
1000
1000
kg
GEW
重量
7.3
7.3
kg
CTN
海关税则号
83022000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D