您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
77121400
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
圆形钢链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/rsk_din766_u_raeder/haspelrad_verzahnt.prj},{NB=77121400},{ARTNR=77121400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{KS=5/6},{TLG=18,5},{Z=14},{DA=185},{D=165},{B=32},{ND=65},{L=50},{BB=12.0},{GEW=4.3},{BX1=22.0},{BX2=8.0},{DX=150},{DXT=12.5},{R=12.5},{RR=2.0},{RRR=1.0},{RRRR=0.5},{RST=0.0},{RST1=0.0},{XX=0},{NDA=0},{RST2=0},{DXX2=0},{DXT2=0},{RST3=0},{R2=0},{TK=0},{TKB=0},{DXT3=0},{DXX3=0},{DXTH=0.0},{NDX=0},{R3=0},{DXX4=0},{DXT4=0},{DXX5=0},{RST4=0.0},{RST5=0.0},{DX2=146.0},{DX1=138},{DX3=160},{ZD=9.0},{CTN=84839081}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-VZ-KR-GG25-DIN 766-A - 齿形链轮(卷筒链轮),适用于DIN 766 A标准的链条
明细表
77121400
ARTNR
产品编号
77121400
77121400
mm
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
铸铁
MAT
材料
灰铸铁GG25
KS
链条厚度
5/6
5/6
mm
TLG
沥青
18,5
18,5
mm
Z
齿数
14
14
DA
da
185
185
mm
D
d
165
165
mm
B
b
32
32
mm
ND
65
65
mm
L
50
50
mm
BB
B大约。
12.0
12.0
mm
GEW
重量
4.3
4.3
kg
CTN
海关税则号
84839081
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D