您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
68692500
MÄDLER
驱动元件
高度可调元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/hoehenverstellbare_elemente/mn_686-9.prj},{NB=68692500_0},{ARTNR=68692500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt, blau passiviert},{MAT=Stahl 42CrMo4V (1.7225), verzinkt und blau passiviert},{AUSF=Standard},{BZ=MN 686.9 30 - 11.0},{PS=M10},{H=61},{H1=79},{DH=18},{DH1=0.00},{DM=45},{DG=M30 x 1,5},{DD=11.0},{AL=ca. 4°},{FGES=120.0},{FZUS=92.90},{GEW=523},{DDG=30},{DGP=1.5},{DM2=40},{HG=35.0},{HK=7.0},{NBK=5},{NTK=2.25},{WF=79},{TN=m_kvsk_M30_11},{DH0=0},{PPATH=kvsk_sbl.prj},{CTN=73269098},{COLOUR=0.871,0.871,0.933,0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-MN-686.9 - 滚珠调整螺钉MN 686.9,材料为钢和不锈钢
明细表
68692500
ARTNR
产品编号
68692500
68692500
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
镀锌钢,蓝色钝化
镀锌钢,蓝色钝化
MAT
材料
42CrMo4V(1.7225)钢,镀锌和蓝色钝化处理
42CrMo4V(1.7225)钢,镀锌和蓝色钝化处理
AUSF
版本
标准
标准
BZ
名称
MN 686.9 30 - 11.0
MN 686.9 30 - 11.0
PS
装配螺钉
M10
M10
H
h
61
61
mm
H1
h1
79
79
mm
DH
Δh
18
18
mm
DH1
Δh - 可调节
mm
Enter value for DH1
Δh - 可调节
mm
cm
inch
ft
確定
DM
Dm
45
45
mm
DG
dg
M30 x 1,5
M30 x 1,5
mm
DD
dD
11.0
11.0
mm
AL
α
ca. 4°
Grad
FGES
Fges.* = 最大承载能力。(包括可能的紧固螺钉产生的预紧力)
120.0
120.0
kN
FZUS
Fzus.* = 扣除可能的紧固螺钉的预紧力后的负载能力
92.90
92.90
kN
GEW
重量
523
523
g
CTN
海关税则号
73269098
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D