피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
66671832
MÄDLER
Drive Element
Parts for Operating
Indexing Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/bedienteile/rastbolzen/rb_717_orsp_a_ak_b_bk_rf.prj},{NB=66671832},{ARTNR=66671832},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gehäuse: Edelstahl 1.4305 (V2A), Bolzen: Edelstahl 1.4305 (V2A), Druckfeder: Edelstahl 1.4310, Knopf: Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz matt},{AUSF=Form B: ohne Rastsperre, mit Bedienknopf, ohne Kontermutter},{D1=5},{L1MIN=5.0},{D2=M8 x 1},{D3=16},{E=9.2},{L2MAX=35.0},{L3=16},{L4=6.0},{L5=13.5},{SW=8},{TA=7},{FDA=5},{FDE=24},{GEW=9.3},{PPATH=rastbo_717_orsp_rf_sbl.prj},{CTN=73182900},{DD2=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-717-ORSP-A-AK-RF - Indexing Plungers 717, without Rest Position, Stainless
Bill of material
66671832
ARTNR
Product No.
66671832
66671832
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Body: Stainless steel 1.4305 (AISI 303), Plunger pin: Stainless steel 1.4305 (AISI 303), Spring: Stainless steel 1.4310, Knob: plastic (Polyamide PA) black, matt finish
Body: Stainless steel 1.4305 (AISI 303), Plunger pin: Stainless steel 1.4305 (AISI 303), Spring: Stainless steel 1.4310, Knob: plastic (Polyamide PA) black, matt finish
AUSF
Version
Type B: without rest position, with knob, without counter nut
Type B: without rest position, with knob, without counter nut
D1
d1
5
5
mm
L1MIN
l1 min.
5.0
5.0
mm
D2
d2
M8 x 1
M8 x 1
mm
D3
d3
16
16
mm
E
e
9.2
9.2
mm
L2MAX
l2 max.
35.0
35.0
mm
L3
l3
16
16
mm
L4
l4
6.0
6.0
mm
L5
l5
13.5
13.5
mm
SW
sw - hexagon
8
8
mm
TA
TA** - Fastening torque during assembly
7
7
Nm
FDA
Spring Load* - Initial / Statistical average
5
5
N
FDE
Spring Load* - End / Statistical average
24
24
N
GEW
Weight
9.3
9.3
g
CTN
Customs tariff number
73182900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D