您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
66671820
MÄDLER
驱动元件
控制单元
定位柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/rastbolzen/rb_717_orsp_a_ak_b_bk_rf.prj},{NB=66671820},{ARTNR=66671820},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gehäuse: Edelstahl 1.4305 (V2A), Bolzen: Edelstahl 1.4305 (V2A), Zugring / Druckfeder: Edelstahl 1.4310},{AUSF=Form AK: ohne Rastsperre, mit Zugring, mit Kontermutter},{D1=5},{L1MIN=5.0},{D2=M10 x 1},{D3=18},{E=11.5},{L2MAX=40.0},{L3=16},{L4=6.0},{L5=13.5},{SW=10},{TA=22},{FDA=5},{FDE=24},{GEW=18.0},{PPATH=rastbo_717_orsp_rf_sbl.prj},{CTN=73182900},{DD2=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-717-ORSP-A-AK-RF - 定位柱塞717, 不带锁扣, 不锈钢
明细表
66671820
ARTNR
产品编号
66671820
66671820
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1.4305(V2A),拉环/压力弹簧:不锈钢1.4310
外壳:不锈钢1.4305(V2A),螺栓:不锈钢1.4305(V2A),拉环/压力弹簧:不锈钢1.4310
AUSF
版本
形式AK:无卡口,带拉环,带锁紧螺母
形式AK:无卡口,带拉环,带锁紧螺母
D1
d1
5
5
mm
L1MIN
l1 最小
5.0
5.0
mm
D2
d2
M10 x 1
M10 x 1
mm
D3
d3
18
18
mm
E
e
11.5
11.5
mm
L2MAX
l2最大。
40.0
40.0
mm
L3
l3
16
16
mm
L4
l4
6.0
6.0
mm
L5
l5
13.5
13.5
mm
SW
sw--跨单位的宽度
10
10
mm
TA
TA**-装配时的紧固扭矩
22
22
Nm
FDA
弹簧压力*-开始/统计平均值
5
5
N
FDE
弹簧压力*-结束/统计平均值
24
24
N
GEW
重量
18.0
18.0
g
CTN
海关税则号
73182900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D