您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
66473210
MÄDLER
驱动元件
控制单元
球形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/kugelknoepfe/kk_din319_pa_form_c.prj},{NB=66473210},{ARTNR=66473210},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff Thermoplast glasfaserverstärkt (Polyamid PA6 GV), schlagfest, schwarz, matt},{HW=nicht in der DIN 319 enthalten},{AUSF=C: mit Gewinde im Kunststoff geformt},{D1=32},{D2=M10},{D6=18},{H=29.0},{T1=12.0},{GEW=20.8},{DD2=10},{CTN=39269097}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN319-C-PA - 球形旋钮 DIN 319 PA 形式 C,由塑料制成,有内螺纹
明细表
66473210
ARTNR
产品编号
66473210
66473210
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色塑料
MAT
材料
热塑性塑料玻璃纤维增强(聚酰胺PA6 GV),抗冲击,黑色,无光泽
HW
备注
不包括在DIN 319中
不包括在DIN 319中
AUSF
版本
C:带螺纹,在塑料中形成
D1
d1
32
32
mm
D2
d2
M10
M10
mm
D6
d6
18
18
mm
H
h
29.0
29.0
mm
T1
t1
12.0
12.0
mm
GEW
重量
20.8
20.8
g
CTN
海关税则号
39269097
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D