您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
65652504
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
运输脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/tragrollen/tragrollen_kst.prj},{NB=65652504},{ARTNR=65652504},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff blau},{MAT=Tragrolle aus Kunststoff, Achse aus Stahl},{HW=K2: Tragrollenlager aus thermoplastischem Kunststoff mit zwei Kugelreihen aus Stahl für sehr leichten Lauf. z.B. Schwerkraftbetrieb},{AUSF=Tragrollen K2, Kunststoff, mit Federachse},{RD=50},{WS=2.8},{RL=400},{EL=407},{AL=427},{AV=Ø10},{TK=20},{GEW=0.54},{CTN=84313900},{AV1=10},{SW=0},{M=0.0},{VARIANTE=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-TR-KST - 塑料脚轮,蓝色,弹簧轴和外螺纹
明细表
65652504
ARTNR
产品编号
65652504
65652504
WEBSHOP
链接网络商店
产品详细说明 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
蓝色塑料
MAT
材质
塑料脚轮,钢轴
HW
备注
K2: 热塑性材料制成的滚子轴承,带有两排钢球,用于非常平稳的运行,例如重力操作。
K2: 热塑性材料制成的滚子轴承,带有两排钢球,用于非常平稳的运行,例如重力操作。
AUSF
版本
支撑滚轮K2,塑料,带弹簧轴
支撑滚轮K2,塑料,带弹簧轴
RD
辊筒直径
50
50
mm
WS
管壁厚度
2.8
2.8
mm
RL
卷轴长度
400
400
mm
EL
安装长度
407
407
mm
AL
轴长
427
427
mm
AV
车桥变体
Ø10
Ø10
mm
TK
负载能力
20
20
kg
GEW
重量
0.54
0.54
kg
CTN
海关税则号
84313900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D