您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
65599670
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
球形垫圈和锥形杯
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/kugelscheiben_kegelpfannen/kpf_din6319_form_g_1_4401.prj},{NB=65599670},{ARTNR=65599670},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4401 (V4A)},{HW=nach zurückgezogender Norm DIN 6319},{AUSF=Form G},{D2=23.2},{D4=50},{D5=31.0},{H3=8},{H4=12.2},{FBD=M20},{F=117},{GEW=94.0},{BD=20},{CTN=73182200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN6319-KPF-G-V4A - 锥形杯DIN6319,形式G,不锈钢1.4401(V4A)。
明细表
65599670
ARTNR
产品编号
65599670
65599670
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4401 (AISI 316)
HW
备注
根据旧标准 DIN 6319
AUSF
版本
表格G
D2
d2
23.2
23.2
mm
D4
d4
50
50
mm
D5
d5
31.0
31.0
mm
H3
h3
8
8
mm
H4
h4* - 球形垫圈到位后的总高度
12.2
12.2
mm
FBD
螺栓用
M20
M20
g
F
静态负载能力
117
117
kN
GEW
重量
94.0
94.0
g
CTN
海关税则号
73182200
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D